17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.2~16mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整) EA580F【1~2個入り】

通常単価(税別)
3,57011,226
税込単価
3,92712,349
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA580F-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.2-16m㎡ ワイヤース...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    カッター能力

    入数

    詳細タイプ

    最小発注数量
    電線剥き工具
    160
    0.2~16.0mm2
    Φ3.0
    1
    ワイヤーストリッパー
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    2枚
    EA580F-11用替刃
    2パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,226
    ( 12,349 )
    1日目
    3,570
    ( 3,927 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA580F-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.2-16m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
    型式:EA580F-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:替刃(EA580F-11用/2枚)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    0.2~16mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整) EA580Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    0.2~16mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整) EA580F
    0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー
    0.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター付) EA580FS
    0.08~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-26
    0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
    ワイヤーストリッパー替 刃(EA580F用/2枚)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格3,570-4,52911,4903,867 -20,3901,400
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト