17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1

通常単価(税別)
5,940
税込単価
6,534
通常出荷日:1日目

型式:EA580WJ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.12- 0.8mm 精密...

詳細を確認

型番:

EA580WJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580WJ-1の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
112
適応サイズ
Φ0.12~0.8
重量
45g
皮むき長さ
5~45mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580WJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,940
( 6,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580WJ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.12- 0.8mm 精密ワイヤーストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1の型番EA580WJ-1のページです。 型番EA580WJ-1に関する仕様情報を記載しております。
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9406,9909,0317,6119,83012,912
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)112112112175160150
適応サイズΦ0.12~0.8Φ0.12~0.8Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング)Φ8.0~13.00.5~6.0mm2Φ19~40mm
重量45g45g45g90g115g140g
皮むき長さ5~45mm5~45mm5~45mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト