17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.75~4.0mm2 ケーブルストリッパー(カッター付) EA580FR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.75~4.0mm2 ケーブルストリッパー(カッター付) EA580FR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA580FR

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA580FR,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.75-4.0m㎡ ケーブルストリッパー(カッター付)
型式:EA580FR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
170
適応サイズ
平形ケーブル:0.75~4.0mm2
カッター能力
Φ3.0
入数
-
重量
220g
詳細タイプ
ワイヤーストリッパー
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト