17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルグリップ[強力型]EA626J

通常単価(税別)
9,58418,700
税込単価
10,54220,570
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA626J-41,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 8- 12mm ケーブルグ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 材質
    スチール製
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 詳細タイプ
    ケーブルグリップ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

作業引張強度(kN)

ケーブルサイズ(φmm)

メッシュ長(mm)

全長(mm)

重量(g)

型番

最小発注数量
4.7
8~12
560
660
95
MG-10W
1個
7.1
14~23
650
770
167
MG-20W
1個
8.8
24~33
760
890
235
MG-30W
1個
17.6
34~44
800
970
550
MG-40W
1個
20.7
45~58
870
1040
615
MG-50W
1個
20.7
59~68
980
1160
1185
MG-60W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,584
( 10,542 )
1日目
10,490
( 11,539 )
1日目
11,589
( 12,748 )
2日目
15,323
( 16,855 )
1日目
17,246
( 18,971 )
1日目
18,700
( 20,570 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA626J-41,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 8- 12mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-42,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14- 23mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-43,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:24- 33mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-44,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:34- 44mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-45,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:45- 58mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-46,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:59- 68mm ケーブルグリップ強力型
型式:EA626J-47,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:69- 80mm ケーブルグリップ強力型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグリップ[強力型]EA626Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグリップ[強力型]EA626J
ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
コンジットベンダー EA547DE-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,584-6,300 -10,1005,21912,91212,771
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品電線剥き工具その他関連用品電線剥き工具その他関連用品
材質スチール製ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミボディ:グラスファイバー強化プラスチックファイバークロスハンドル:耐衝撃性プラスチックアルミニウム
メーカーマーベル(MARVEL)マーベル(MARVEL)KNIPEX(クニペックス)-KNIPEX(クニペックス)-
詳細タイプケーブルグリップケーブルグリップ-フィッシュスティック(継ぎ足し型)-コンジットベンダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト