17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14

通常単価(税別)
26,018
税込単価
28,620
通常出荷日:3日目

型式:EA580KA-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.0-10.0m㎡ ワイ...

詳細を確認

型番:

EA580KA-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KA-14の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
195
適応サイズ
4.0、6.0、10.0mm2
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
121212
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,018
( 28,620 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KA-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.0-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14の型番EA580KA-14のページです。 型番EA580KA-14に関する仕様情報を記載しております。
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
ワイヤーストリッパー EA580KA-13
0.005~0.14mm2 マイクロストリッパー EA580KR-1
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,01824,04826,01816,42711,67010,290
通常出荷日3日目2日目1日目1日目3日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)195190195125180180
適応サイズ4.0、6.0、10.0mm20.03~10.0mm21.5、2.5、4.0、6.0mm20.005~0.14mm2Φ0.1~5.0Φ0.1~5.0
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)RENNSTEIG(レンシュタイグ)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)
型番12121212 72 1901212118007 5001 313661801362180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト