17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP

通常単価(税別)
7,480
税込単価
8,228
通常出荷日:1日目

型式:EA580WP,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.35-0.9mm パンチダウ...

詳細を確認

型番:

EA580WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580WPの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
その他
全長(mm)
185
切断能力
0.35~0.9mm
重量
60g
材質
ポリアミド
対応端子
LSA端子
適合被覆外径
Φ0.7~2.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,480
( 8,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580WP,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WPの型番EA580WPのページです。 型番EA580WPに関する仕様情報を記載しております。
0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.35~0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) EA580WP
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,48032,13911,67010,2907,6119,830
通常出荷日1日目2日目3日目1日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
適合端子その他閉端接続端子----
全長(mm)185190180180175160
切断能力0.35~0.9mm-銅線(多芯):Φ15銅線(多芯):Φ15--
重量60g477g--90g115g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト