17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15

通常単価(税別)
10,100
税込単価
11,110
通常出荷日:1日目

型式:EA580KB-15,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:8.0-13.0mm ケー...

詳細を確認

型番:

EA580KB-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KB-15の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
125
適応サイズ
Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)
材質
ボディ:グラスファイバー強化プラスチック
重量(g)
67
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
1685125SB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KB-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KB-15,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:8.0-13.0mm ケーブルストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15の型番EA580KB-15のページです。 型番EA580KB-15に関する仕様情報を記載しております。
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,10012,9123,85032,1397,61124,048
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)125150228190175190
適応サイズΦ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)Φ19~40mm(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心0.08~10mm2Φ8.0~13.00.03~10.0mm2
材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチックハンドル:耐衝撃性プラスチック本体:スチール/グリップ:エラストマー高級クロームバナジウム電気鋼--
重量(g)67-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト