17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター付) EA580FS

通常単価(税別)
11,490
税込単価
12,639
通常出荷日:1日目

型式:EA580FS,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-16.0m㎡ ワイヤース...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • フラットケーブルの使用は推奨できません。

    型番:

    EA580FS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA580FSの仕様・寸法情報

    工具種類
    電線剥き工具
    全長(mm)
    175
    適応サイズ
    (軟ワイヤー)0.5~16.0mm2/(硬ワイヤー)0.5~10mm2/0.6~8.2mm(AWG22-0)
    カッター能力
    Φ3.0
    重量
    216g
    詳細タイプ
    ワイヤーストリッパー

    絞り込み条件

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA580FS

    工具種類

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    カッター能力

    重量

    詳細タイプ

    最小発注数量
    電線剥き工具
    175
    (軟ワイヤー)0.5~16.0mm2/(硬ワイヤー)0.5~10mm2/0.6~8.2mm(AWG22-0)
    Φ3.0
    216g
    ワイヤーストリッパー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,490
    ( 12,639 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA580FS,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー(カッター付)
    型式:EA580FS-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ワイヤーストリッパー替刃(EA580FS用)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • フラットケーブルの使用は推奨できません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    0.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター付) EA580FSの型番EA580FSのページです。 型番EA580FSに関する仕様情報を記載しております。
    0.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター付) EA580FSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    0.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター付) EA580FS
    0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
    0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
    0.08~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-26
    0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー
    0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格11,4909,83011,6703,867 -2,20010,290
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト