17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.08~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-26

通常単価(税別)
3,86719,474
税込単価
4,25421,421
通常出荷日:1日目

型式:EA580KB-26,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.08-16.0m㎡ ワ...

詳細を確認
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

工具種類

全長

(mm)

適応サイズ

重量

材質

型番

詳細タイプ

最小発注数量
電線剥き工具
195
0.08~16.0mm2
180g
グラスファイバー強化プラスチック(本体)/特殊工具鋼(ブレード)
1252195
ワイヤーストリッパー
1個
その他関連用品
-
-
10g
特殊工具鋼(ブレード)
124931
ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-26)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,474
( 21,421 )
1日目
3,867
( 4,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KB-26,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.08-16.0m㎡ ワイヤーストリッパー
型式:EA580KB-26B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.08~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.08~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-26
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
AWG26-16ワイヤーストリッパーEA580KA-16
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,867-7,61124,04811,67013,228 -10,100
通常出荷日1日目1日目2日目3日目3日目1日目
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト