17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式油圧多機能工具EA539P

通常単価(税別)
9,640180,109
税込単価
10,604198,120
通常出荷日:2日目~6日目

型式:EA539P-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14-200m㎡ 充電式油圧...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    適合端子

    適応サイズ

    切断能力

    適用

    サイズ

    付属品

    適合ケーブル径

    重量

    公称出力

    バッテリー

    ピッチ

    充電時間

    充電器

    穴あけ範囲

    圧着可能回数

    T型圧縮

    六角圧縮

    軸穴径

    最大口径

    パンチャ能力

    詳細タイプ

    最小発注数量
    圧着工具・圧接工具
    裸圧着端子
    14~150mm2
    -
    -
    340×290×75mm
    バッテリー、充電器、アルミケース、圧着オスダイス(14・22・38-70・80-150)
    -
    3.5kg
    88kN
    14.4Vリチウムバッテリー
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    充電式油圧圧着工具(裸端子用)
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    Φ50
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮コマ(T形用)
    1個
    その他関連用品
    -
    14~20mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    21~26mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    27~44mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    45~60mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    61~76mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    77~98mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    99~122mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    Φ50
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮コマ(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    8~14mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    22~38mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    45~70mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    75~100mm2
    -
    EA539P-11用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    Φ50
    -
    -
    -
    68mm
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Φ12
    95mm
    -
    -
    圧縮ヨーク(T形・六角用)
    1個
    その他関連用品
    -
    14~20mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    21~26mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    27~44mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    45~60mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    61~76mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    77~98mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    99~122mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    123~154mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    155~190mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    191~240mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(T形)
    1個
    その他関連用品
    -
    45~70mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    75~100mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    110~125mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    150mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    180~200mm2
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    圧縮ダイス(六角)
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-11・20・21用
    176×216×108mm
    -
    -
    4.2kg(カッタカセット含む)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    レースウェイカッターヘッド
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Φ50
    -
    ケーブルカッターヘッド
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    軟鋼板:SPCC3.2mm、ステンレス:1.6mm
    パンチャーヘッド
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    1.1kg
    -
    -
    -
    -
    -
    等辺山形鋼:50×50×t6mm、平鋼:50×t6mm
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    アングルパンチャーヘッド
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12、SUS:W3/8・W1/2・M10
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    全ネジカッターヘッド
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    EA539P-20・21用
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    カッターヘッドアタッチメント
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    180,109
    ( 198,120 )
    2日目
    9,640
    ( 10,604 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    11,916
    ( 13,108 )
    2日目
    9,640
    ( 10,604 )
    2日目
    9,838
    ( 10,822 )
    2日目
    9,838
    ( 10,822 )
    2日目
    9,838
    ( 10,822 )
    2日目
    9,838
    ( 10,822 )
    2日目
    31,235
    ( 34,359 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    13,999
    ( 15,399 )
    2日目
    109,289
    ( 120,218 )
    6日目
    67,130
    ( 73,843 )
    6日目
    71,565
    ( 78,722 )
    6日目
    91,811
    ( 100,992 )
    6日目
    53,753
    ( 59,128 )
    6日目
    28,518
    ( 31,370 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA539P-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具
    型式:EA539P-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
    型式:EA539P-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
    型式:EA539PA-0A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14.0-150m㎡ 充電式油圧圧着工具(裸端子用)
    型式:EA539PA-140,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11・20・21用] レースウエイカッターヘッド
    型式:EA539PA-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド
    型式:EA539PA-160,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] パンチャーヘッド
    型式:EA539PA-170,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド
    型式:EA539PA-180,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド
    型式:EA539PA-190,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] カッターヘッドアタッチメント
    型式:EA539PA-40,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 圧縮コマ(T形用)
    型式:EA539PA-43,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-44,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-45,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-46,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-47,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-48,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-49,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス(T形)
    型式:EA539PA-50,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 圧縮コマ(六角用)
    型式:EA539PA-51,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 8- 14m㎡ 圧縮ダイス(六角)
    型式:EA539PA-52,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 22- 38m㎡ 圧縮ダイス(六角)
    型式:EA539PA-53,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス(六角)
    型式:EA539PA-54,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-11用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス(六角)
    型式:EA539PA-60,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)
    型式:EA539PA-63,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-64,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-65,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-66,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-67,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-68,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-69,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-70,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 123-154m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-71,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 155-190m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-72,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 191-240m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-83,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-84,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-85,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 110-125m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-86,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 150m㎡ 圧縮ダイス
    型式:EA539PA-87,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA539P-20・21用] 180-200m㎡ 圧縮ダイス

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式油圧多機能工具EA539Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式油圧多機能工具EA539P
    150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
    14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
    5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A
    2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
    パイプベンダーシューEA539D
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格9,640-297,843175,679199,321174,54612,666 -
    通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目6日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト