17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー EA580EH

通常単価(税別)
2,1009,872
税込単価
2,31010,859
通常出荷日:2日目

型式:EA580EH,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.6_2.0mm(2芯_3芯用...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    重量

    材質

    詳細タイプ

    最小発注数量
    電線剥き工具
    190
    1.6mm(2心・3心)/2.0mm(2心・3心)
    370g
    アルミ、鉄
    ワイヤーストリッパー
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    ワイヤーストリッパー替刃(EA580EH用)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,872
    ( 10,859 )
    2日目
    2,100
    ( 2,310 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA580EH,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.6_2.0mm(2芯_3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ-
    型式:EA580EH-1v,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ワイヤーストリッパー替刃(EA580EH用)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー EA580EHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパー EA580EH
    1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
    1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- EA580ED-4B
    0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー
    0.2 -6.0mm2 自動ワイヤーストリッパー
    VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,100-4,17010,1892,2004,5293,850
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト