17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16

  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    180
  • 適応サイズ
    Φ0.1~5.0
  • 切断能力
    銅線(多芯):Φ15
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    1366180

型番:

EA580KC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KC-16の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
180
適応サイズ
Φ0.1~5.0
切断能力
銅線(多芯):Φ15
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
1366180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,670
( 12,837 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580KC-16,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16の型番EA580KC-16のページです。 型番EA580KC-16に関する仕様情報を記載しております。
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-7
0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-16
4.0~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KA-14
0.03~10.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,67010,2906,9207,61126,01824,048
通常出荷日3日目1日目2日目1日目3日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)180180160175195190
適応サイズΦ0.1~5.0Φ0.1~5.0Φ0.1~5.0Φ8.0~13.04.0、6.0、10.0mm20.03~10.0mm2
切断能力銅線(多芯):Φ15銅線(多芯):Φ15----
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました