17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.5~29.0mm ケーブルストリッパー EA580WR

通常単価(税別)
7,77016,931
税込単価
8,54718,624
通常出荷日:1日目

型式:EA580WR,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.5 -29.0mm ケーブル...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    重量

    切り込み深さ

    詳細タイプ

    最小発注数量
    電線剥き工具
    140
    Φ4.5~29.0
    136g
    0~3mm(調整可)
    ケーブルストリッパー
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    -
    -
    ケーブルストリッパー替刃(EA580WR用)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,931
    ( 18,624 )
    1日目
    7,770
    ( 8,547 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA580WR,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:4.5 -29.0mm ケーブルストリッパー
    型式:EA580WR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ケーブルストリッパー替刃(EA580WR用)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    4.5~29.0mm ケーブルストリッパー EA580WRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4.5~29.0mm ケーブルストリッパー EA580WR
    6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー
    4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
    4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー
    4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
    0.1~5.0mm ワイヤーストリッパー EA580KC-16
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,770-11,8464,9008,3407,84011,670
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト