ツール用品技術窓口

電気工事用工具セット(56点)EA689SA-1A

通常単価(税別)
34,826
税込単価
38,309
通常出荷日:1日目

型式:EA689SA-1A,エスコ大分類:工具セット,商品名:電気工事用工具セット(56点)

  • 工具種類
    その他関連用品
  • ケースサイズ
    470(W)×340(D)×90(H)mm
  • 重量
    5kg
  • ラジオペンチ
    159mm
  • モンキーレンチ
    200mm
  • ニッパー
    160mm
  • メーカー
    SATA
  • 型番
    ESCOオリジナルセット品
  • <セット内容>
    56個組
  • ソケットアダプター
    1/4”Hex×1/4”sq
  • (1/4”)ソケット(6角)
    4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
  • (1/4”)+ビットソケット
    #1・#2・#3
  • (1/4”)-ビットソケット
    4・5.5・6.5mm
  • TORXビット(イジリ止付)
    T10・T15・T20
  • +ドライバー
    #1×75mm・#2×150mm
  • -ドライバー
    5×150mm・6×150mm
  • +精密ドライバー
    #0×75mm・#0×100mm・#1×100mm
  • -精密ドライバー
    2×75mm・3×100mm・4×100mm
  • Hexキーレンチセット(ボールポイント付)
    1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • ケース材質
    ポリプロピレン
  • 詳細タイプ
    電気工事用工具セット

型番:

EA689SA-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA689SA-1Aの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
ケースサイズ
470(W)×340(D)×90(H)mm
重量
5kg
ラジオペンチ
159mm
モンキーレンチ
200mm
ニッパー
160mm
メーカー
SATA
型番
ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
56個組
ソケットアダプター
1/4”Hex×1/4”sq
(1/4”)ソケット(6角)
4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
(1/4”)+ビットソケット
#1・#2・#3
(1/4”)-ビットソケット
4・5.5・6.5mm
TORXビット(イジリ止付)
T10・T15・T20
+ドライバー
#1×75mm・#2×150mm
-ドライバー
5×150mm・6×150mm
+精密ドライバー
#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm
-精密ドライバー
2×75mm・3×100mm・4×100mm
Hexキーレンチセット(ボールポイント付)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
ケース材質
ポリプロピレン
詳細タイプ
電気工事用工具セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA689SA-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,826
( 38,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA689SA-1A,エスコ大分類:工具セット,商品名:電気工事用工具セット(56点)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工事用工具セット(56点)EA689SA-1Aの型番EA689SA-1Aのページです。 型番EA689SA-1Aに関する仕様情報を記載しております。
電気工事用工具セット(56点)EA689SA-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気工事用工具セット(56点)EA689SA-1A
5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,826199,321174,54627,718297,843175,679
通常出荷日1日目2日目6日目2日目2日目2日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
ケースサイズ470(W)×340(D)×90(H)mm--300×30×380(H)mm--
重量5kg2.5kg2.6kg(バッテリ含む)-6.9kg2.1kg
ラジオペンチ159mm-----
モンキーレンチ200mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト