17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2

通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:1日目

型式:EA580EF-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.6_2.0mm(2_3心...

詳細を確認

型番:

EA580EF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580EF-2の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
228
適応サイズ
(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心
重量
215g
材質
本体:スチール/グリップ:エラストマー
メーカー
マーベル(MARVEL)
型番
MVA-1620
ケーブル
VVF(VA)線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580EF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA580EF-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.6_2.0mm(2_3心用) VVF線ストリッパー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2の型番EA580EF-2のページです。 型番EA580EF-2に関する仕様情報を記載しております。
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
0.08~10mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-12
0.5~6.0mm2 ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) EA580WC
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2
0.2~0.25mm 精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) EA580WJ-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,85012,91232,1399,8306,9909,031
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)228150190160112112
適応サイズ(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心Φ19~40mm0.08~10mm20.5~6.0mm2Φ0.12~0.8Φ0.2~0.25(グラスファイバー一次コーティング)
重量215g140g477g115g45g45g
材質本体:スチール/グリップ:エラストマーハンドル:耐衝撃性プラスチック高級クロームバナジウム電気鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト