17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

38・60mm2 ケーブルストリッパー(CVケーブル用) EA580MR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,9808,240
税込単価
2,1789,064

型式:EA580MR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:38...

詳細情報を確認する
  • 材質
    本体:ABS
  • メーカー
    未来工業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    工具種類

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    切断能力

    サイズ

    型番

    適合材質

    詳細タイプ

    最小発注数量
    電線剥き工具
    125
    38・60mm2(単心)
    -
    44×125mm
    TOR-CV1M
    CV38・CV60mm2
    ケーブルストリッパー(CVケーブル用)
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    10~50mm(5mmピッチ)
    42×31.5mm
    TOR-CV38
    -
    EA580MR-1用 38mm2 替刃
    1個
    その他関連用品
    -
    -
    10~50mm(5mmピッチ)
    42×31.5mm
    TOR-CV60
    -
    EA580MR-1用 60mm2 替刃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,240
    ( 9,064 )
    1日目
    1,980
    ( 2,178 )
    1日目
    1,980
    ( 2,178 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA580MR-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:38・60m㎡ ケーブルストリッパー(CVケーブル用)
    型式:EA580MR-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA580MR-1用] 38m㎡ 替刃
    型式:EA580MR-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[EA580MR-1用] 60m㎡ 替刃

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    38・60mm2 ケーブルストリッパー(CVケーブル用) EA580MRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    38・60mm2 ケーブルストリッパー(CVケーブル用) EA580MR
    8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
    19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
    VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
    ケーブルグリップ[強力型]EA626J
    ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,980-10,10012,9123,8509,584 -6,300 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
    材質本体:ABSボディ:グラスファイバー強化プラスチックハンドル:耐衝撃性プラスチック本体:スチール/グリップ:エラストマースチール製ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
    メーカー未来工業KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)マーベル(MARVEL)マーベル(MARVEL)マーベル(MARVEL)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト