17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A

通常単価(税別)
27,718
税込単価
30,490
通常出荷日:2日目

型式:EA597AC-30A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ3.5x30m フィッ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • ケースサイズ
    300×30×380(H)mm
  • 材質
    PET
  • 使用荷重
    1.1kN(112.5kgf)
  • テープサイズ
    Φ3.5mm×30m
  • 詳細タイプ
    フィッシュテープ

型番:

EA597AC-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA597AC-30Aの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
ケースサイズ
300×30×380(H)mm
材質
PET
使用荷重
1.1kN(112.5kgf)
テープサイズ
Φ3.5mm×30m
詳細タイプ
フィッシュテープ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA597AC-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,718
( 30,490 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA597AC-30A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:φ3.5x30m フィッシュテープ(PET製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30Aの型番EA597AC-30Aのページです。 型番EA597AC-30Aに関する仕様情報を記載しております。
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
フィッシュテープ(スチール製) EA597GSシリーズ
4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
6.2mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,71819,8905,50010,0348,6508,650
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品-その他関連用品
ケースサイズ300×30×380(H)mm325×64mm----
材質PETテープ:スチールポリエステルガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステルポリエステルポリエステル
使用荷重1.1kN(112.5kgf)1.7kN(173kgf)2.4kN(244kgf)686N(70kgf)(リードヘッド部)絶縁体部:1.4kN(142kgf)ワイヤー部:3.4kN(346kgf)784N(ガイドワイヤー付きリードヘッド)、980N(リードヘッド)
テープサイズΦ3.5mm×30m-Φ4.5mm×30mΦ3mm×10m、Φ4.5mm×30mφ6.2mm×30mΦ5.4mm×30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト