17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30 EA725RA-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

45mm/6本組シクネスゲージ(ステンレス製)EA725RA-30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725RA-30

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA725RA-30,エスコ大分類:測定工具,商品名: 45mm/ 6本組 シクネスゲージ(ステンレス製)

指定中の仕様・寸法情報

リーフ枚数
6
リーフ長(mm)
45
リーフ材質
ステンレス
セット/単品
セット
サイズ
0.1・0.2・0.25・0.3・0.4・05mm(6本組)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト