17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トランス用変換アダプターEA940BA-33

通常単価(税別)
5,380
税込単価
5,918
通常出荷日:1日目

型式:EA940BA-33,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • メーカー型番
    PA-3
  • メーカー
    日動工業
  • 入力プラグ(メン)
    接地3P・20A・250V
  • 出力プラグ(オン)
    接地2P・15A・250V、アース線無

型番:

EA940BA-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA940BA-33の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
メーカー型番
PA-3
メーカー
日動工業
入力プラグ(メン)
接地3P・20A・250V
出力プラグ(オン)
接地2P・15A・250V、アース線無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA940BA-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,380
( 5,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA940BA-33,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:トランス用変換アダプター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランス用変換アダプターEA940BA-33の型番EA940BA-33のページです。 型番EA940BA-33に関する仕様情報を記載しております。
トランス用変換アダプターEA940BA-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランス用変換アダプターEA940BA-33
AC/DCアダプターEA813H-30
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
10.8V充電器EA813SX-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,38038,61011,4146,88012,1106,620
通常出荷日1日目6日目1日目2日目1日目5日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
メーカー型番PA-3ET36AA1825LIG-SETB30313820BSL1240MC1033038
メーカー日動工業HiKOKIボッシュTECHWAYHiKOKITECHWAY
入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V-----
出力プラグ(オン)接地2P・15A・250V、アース線無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト