17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A

通常単価(税別)
6,880
税込単価
7,568
通常出荷日:2日目

型式:EA813SX-101A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 仕様
    替バッテリー(2.0Ah)
  • 容量
    2.0Ah
  • メーカー型番
    B30313820
  • メーカー
    TECHWAY
  • 定格電圧
    10.8V

型番:

EA813SX-101A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813SX-101Aの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
仕様
替バッテリー(2.0Ah)
容量
2.0Ah
メーカー型番
B30313820
メーカー
TECHWAY
定格電圧
10.8V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813SX-101A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,880
( 7,568 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813SX-101A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10.8V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101Aの型番EA813SX-101Aのページです。 型番EA813SX-101Aに関する仕様情報を記載しております。
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
DC10.8V/2.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813PB-10.8
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
12.0V急速充電器EA813H-12
AC/DCアダプターEA813H-30
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,88012,56912,1107,85038,61025,560 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目6日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリバッテリー
仕様替バッテリー(2.0Ah)-替バッテリー(4.0Ah)替充電器AC:2心、DC:3心リチウムイオン式
容量2.0Ah2.0Ah----
メーカー型番B30313820EZ8L1020FABSL1240MUC12SLET36A-
メーカーTECHWAYパナソニックHiKOKIHiKOKIHiKOKIHiKOKI

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト