17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1

通常単価(税別)
27,203
税込単価
29,923
通常出荷日:1日目

型式:EA812HJ-1,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC5V_...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    No.2711
  • コード長
    200mm
  • サイズ
    188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)
  • メーカー
    大橋産業(BAL)
  • 重量
    1.6kg
  • 保護機能
    高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
  • 充電時間
    12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分
  • 入力電圧
    12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15V、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V、5V/2A USB:DC5V(±0.25V)
  • 出力電流
    最大850A
  • 出力電圧
    DC13V
  • 付属品
    バッテリー接続グリップ、コード
  • 使用環境温度
    -40~60℃
  • 入力電流
    12V(鉛)バッテリー:最大12A、DC12Vアクセサリーソケット:最大5A、5V/2A USB:最大2A
  • 対応車両
    ガソリン車:6000CCまで、ディーゼル車:2800CCまで
  • 製品寿命
    約10000回

型番:

EA812HJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HJ-1の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
No.2711
コード長
200mm
サイズ
188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)
メーカー
大橋産業(BAL)
重量
1.6kg
保護機能
高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
充電時間
12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分
入力電圧
12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15V、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V、5V/2A USB:DC5V(±0.25V)
出力電流
最大850A
出力電圧
DC13V
付属品
バッテリー接続グリップ、コード
使用環境温度
-40~60℃
入力電流
12V(鉛)バッテリー:最大12A、DC12Vアクセサリーソケット:最大5A、5V/2A USB:最大2A
対応車両
ガソリン車:6000CCまで、ディーゼル車:2800CCまで
製品寿命
約10000回

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,203
( 29,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812HJ-1,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC5V_12V/850A ジャンプスターター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1の型番EA812HJ-1のページです。 型番EA812HJ-1に関する仕様情報を記載しております。
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
AC/DCアダプターEA813H-30
3.6V充電器EA813SX-1
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
10.8V充電器EA813SX-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,20316,44838,6106,62022,8206,620
通常出荷日1日目1日目6日目1日目2日目5日目
種類充電器充電器電動アクセサリ充電器電動アクセサリ充電器
メーカー型番No.2711MJP-3000ET36AC1011018BSL36A18XC1033038
コード長200mmスマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)、MicroUSBケーブル:450mm7m---
サイズ188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mmアダプタ:83×134×75mm109(W)×145(L)×61(H)mm116(W)×76(D)×69(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mm
メーカー大橋産業(BAL)セルスター工業(CELLSTAR)HiKOKITECHWAYHiKOKITECHWAY
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト