17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V充電器EA813SX-2

通常単価(税別)
6,620
税込単価
7,282
通常出荷日:5日目

型式:EA813SX-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    C1033038
  • サイズ
    109(W)×145(L)×61(H)mm
  • メーカー
    TECHWAY
  • 重量
    0.33kg
  • 出力
    10.8V 2A
  • 入力
    100~240VAC

型番:

EA813SX-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813SX-2の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
C1033038
サイズ
109(W)×145(L)×61(H)mm
メーカー
TECHWAY
重量
0.33kg
出力
10.8V 2A
入力
100~240VAC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813SX-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620
( 7,282 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813SX-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10.8V 充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V充電器EA813SX-2の型番EA813SX-2のページです。 型番EA813SX-2に関する仕様情報を記載しております。
10.8V充電器EA813SX-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V充電器EA813SX-2
3.6V充電器EA813SX-1
AC/DCアダプターEA813H-30
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
7.2-18.0V充電器EA813H-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6206,62038,61027,20316,4488,520
通常出荷日5日目1日目6日目1日目1日目1日目
種類充電器充電器電動アクセサリ充電器充電器充電器
メーカー型番C1033038C1011018ET36ANo.2711MJP-3000UC18YGH
サイズ109(W)×145(L)×61(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mmアダプタ:83×134×75mm188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm-
メーカーTECHWAYTECHWAYHiKOKI大橋産業(BAL)セルスター工業(CELLSTAR)HiKOKI
重量0.33kg0.32kg2kg1.6kg本体:330g、スマートクランプ:230g0.4kg

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト