17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16

通常単価(税別)
12,110
税込単価
13,321
通常出荷日:1日目

型式:EA813HD-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 仕様
    替バッテリー(4.0Ah)
  • メーカー型番
    BSL1240M
  • メーカー
    HiKOKI
  • 充電時間
    約60分(EA813H-12使用時)
  • 電圧
    10.8V

型番:

EA813HD-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813HD-16の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
仕様
替バッテリー(4.0Ah)
メーカー型番
BSL1240M
メーカー
HiKOKI
充電時間
約60分(EA813H-12使用時)
電圧
10.8V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813HD-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,110
( 13,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813HD-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16の型番EA813HD-16のページです。 型番EA813HD-16に関する仕様情報を記載しております。
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
12.0V急速充電器EA813H-12
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111
AC/DCアダプターEA813H-30
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,1107,85022,8206,88011,41438,610
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目6日目
種類電動アクセサリ充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ
仕様替バッテリー(4.0Ah)替充電器-替バッテリー(2.0Ah)-AC:2心、DC:3心
メーカー型番BSL1240MUC12SLBSL36A18XB30313820A1825LIG-SETET36A
メーカーHiKOKIHiKOKIHiKOKITECHWAYボッシュHiKOKI
充電時間約60分(EA813H-12使用時)約60分(EA813H-12使用時)約25分(EA813H-18A使用時)-約40分(空→80%ターボ充電)、約60分(空→フル充電)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト