17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111

通常単価(税別)
11,414
税込単価
12,555
通常出荷日:1日目

型式:EA813B-111,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    A1825LIG-SET
  • メーカー
    ボッシュ
  • 充電時間
    約40分(空→80%ターボ充電)、約60分(空→フル充電)
  • 電源
    100V(50/60Hz)
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン2.5Ah)

型番:

EA813B-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813B-111の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
A1825LIG-SET
メーカー
ボッシュ
充電時間
約40分(空→80%ターボ充電)、約60分(空→フル充電)
電源
100V(50/60Hz)
バッテリー
18V(リチウムイオン2.5Ah)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813B-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,414
( 12,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813B-111,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V バッテリー&充電器セット(DIY用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111の型番EA813B-111のページです。 型番EA813B-111に関する仕様情報を記載しております。
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111
12.0V急速充電器EA813H-12
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
7.2-18.0V充電器EA813H-11
DC10.8V/4.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HD-16
3.6V充電器EA813SX-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,4147,85022,8208,52012,1106,620
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類充電器充電器電動アクセサリ充電器電動アクセサリ充電器
メーカー型番A1825LIG-SETUC12SLBSL36A18XUC18YGHBSL1240MC1011018
メーカーボッシュHiKOKIHiKOKIHiKOKIHiKOKITECHWAY
充電時間約40分(空→80%ターボ充電)、約60分(空→フル充電)約60分(EA813H-12使用時)約25分(EA813H-18A使用時)-約60分(EA813H-12使用時)60分
電源100V(50/60Hz)100V-100V 50/60Hz--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト