17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11

通常単価(税別)
16,448
税込単価
18,093
通常出荷日:1日目

型式:EA812HH-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    MJP-3000
  • コード長
    スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)、MicroUSBケーブル:450mm
  • サイズ
    本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm
  • メーカー
    セルスター工業(CELLSTAR)
  • 重量
    本体:330g、スマートクランプ:230g
  • 使用温度範囲
    -10~55℃
  • 充電時間
    4~6時間(2.1A)、8~12時間(1A)
  • 入力電圧
    DC5V、2.1A(最大)
  • 付属品
    スマートクランプ、シガープラグ充電アダプター、MicroUSBケーブル、ソフトケース
  • 保存温度範囲
    -20~60℃
  • セルスタート
    12V、400A
  • LEDライト
    110lm
  • 始動電流
    200A

型番:

EA812HH-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HH-11の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
MJP-3000
コード長
スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)、MicroUSBケーブル:450mm
サイズ
本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm
メーカー
セルスター工業(CELLSTAR)
重量
本体:330g、スマートクランプ:230g
使用温度範囲
-10~55℃
充電時間
4~6時間(2.1A)、8~12時間(1A)
入力電圧
DC5V、2.1A(最大)
付属品
スマートクランプ、シガープラグ充電アダプター、MicroUSBケーブル、ソフトケース
保存温度範囲
-20~60℃
セルスタート
12V、400A
LEDライト
110lm
始動電流
200A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HH-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,448
( 18,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812HH-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12V/200A ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11の型番EA812HH-11のページです。 型番EA812HH-11に関する仕様情報を記載しております。
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
AC/DCアダプターEA813H-30
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
10.8V充電器EA813SX-2
3.6V充電器EA813SX-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,44827,20338,61022,8206,6206,620
通常出荷日1日目1日目6日目2日目5日目1日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器充電器
メーカー型番MJP-3000No.2711ET36ABSL36A18XC1033038C1011018
コード長スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)、MicroUSBケーブル:450mm200mm7m---
サイズ本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)アダプタ:83×134×75mm116(W)×76(D)×69(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mm
メーカーセルスター工業(CELLSTAR)大橋産業(BAL)HiKOKIHiKOKITECHWAYTECHWAY
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト