17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電器(ボッシュ用)EA813B0A~EA813B0A3

通常単価(税別)
9,25022,340
税込単価
10,17524,574
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA813B-0A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

サイズ

充電時間

材質

電圧

重量(g)

充電電圧

充電電流

充電可能温度範囲

最小発注数量
GAL12V-40
115×151×72(H)mm
2.0Ahバッテリー充電時:約24分(空→80%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)/3.0Ahバッテリー充電時:約36分(空→80%ターボ充電)、約50分(空→フル充電)/4.0Ahバッテリー充電時:約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)/6.0Ahバッテリー充電時:約72分(空→80%ターボ充電)、約95分(空→フル充電)
ABS樹脂
-
450
-
-
-
1個
GAL1880CV
-
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ABS樹脂
-
700
14.4V/18V
6A
約0~45度
1個
AL1830CV
76×153×110mm
18V(リチウムイオン2.5Ah):約40分(80%)、約60分(フル充電)/18V(リチウムイオン4.0Ah):約60分(80%)、約90分(フル充電)
ABS樹脂
-
-
-
-
-
1個
GAL3680CV
-
1.5 Ah(80%/100%):10/25分、2.0 Ah(80%/100%):15/30分、3.0 Ah(80%/100%):20/35分、4.0 Ah(80%/100%):25/35分、5.0 Ah(80%/100%):35/45分、6.0 Ah(80%/100%):35/55分、6.3 Ah(80%/100%):41/55分、ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分、ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分、ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
-
14.4V/18V/36V
900
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,960
( 10,956 )
2日目
13,710
( 15,081 )
2日目
9,250
( 10,175 )
1日目
22,340
( 24,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813B-0A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V 充電器
型式:EA813B-1A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:14.4V/18V用 充電器
型式:EA813B-1J,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V 充電器
型式:EA813B-1Y,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V 充電器
型式:EA813B-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:14.4V/18V/36V用 充電器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器(ボッシュ用)EA813B0A~EA813B0A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器(ボッシュ用)EA813B0A~EA813B0A3
[プロ用]バッテリー&充電器セット(ボッシュ用)EA813B-102~EA813B-132
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
DC18.0V/5.0Ah交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813HF-17B
充電器EA813R
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,250-22,790 -11,4143,800 -22,8204,230 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
種類充電器充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュHiKOKI京セラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト