17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

AC/DCアダプターEA813H-30
エスコ
電ドラボール ハイスピード
ベッセル
電子ルーター
マキタ

12.0V急速充電器EA813H-12

通常単価(税別)
7,850
税込単価
8,635
通常出荷日:2日目

型式:EA813H-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • 仕様
    替充電器
  • メーカー型番
    UC12SL
  • メーカー
    HiKOKI
  • 重量
    350g
  • 使用温度範囲
    -10~40℃
  • 充電時間
    約60分(EA813H-12使用時)
  • 電源
    100V
  • コード
    2心ビニールコード
  • 充電器
    AC100V
  • 充電ランプ
    赤色LED
  • 充電電流
    4.0A

型番:

EA813H-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813H-12の仕様・寸法情報

種類
充電器
仕様
替充電器
メーカー型番
UC12SL
メーカー
HiKOKI
重量
350g
使用温度範囲
-10~40℃
充電時間
約60分(EA813H-12使用時)
電源
100V
コード
2心ビニールコード
充電器
AC100V
充電ランプ
赤色LED
充電電流
4.0A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813H-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,850
( 8,635 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813H-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:12.0V 急速充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.0V急速充電器EA813H-12の型番EA813H-12のページです。 型番EA813H-12に関する仕様情報を記載しております。
12.0V急速充電器EA813H-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0V急速充電器EA813H-12
AC/DCアダプターEA813H-30
7.2-18.0V充電器EA813H-11
10.8V充電器EA813SX-2
3.6V充電器EA813SX-1
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,85038,6108,5206,6206,62027,203
通常出荷日2日目6日目1日目5日目1日目1日目
種類充電器電動アクセサリ充電器充電器充電器充電器
仕様替充電器AC:2心、DC:3心----
メーカー型番UC12SLET36AUC18YGHC1033038C1011018No.2711
メーカーHiKOKIHiKOKIHiKOKITECHWAYTECHWAY大橋産業(BAL)
重量350g2kg0.4kg0.33kg0.32kg1.6kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト