17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7.2-18.0V充電器EA813H-11

通常単価(税別)
8,520
税込単価
9,372
通常出荷日:1日目

型式:EA813H-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    UC18YGH
  • メーカー
    HiKOKI
  • 重量
    0.4kg
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 電源
    100V 50/60Hz
  • コード
    2心ビニールコード
  • 充電ランプ
    赤色LED
  • 充電電圧
    7.2V~18V
  • 充電電流
    2.6A

型番:

EA813H-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813H-11の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
UC18YGH
メーカー
HiKOKI
重量
0.4kg
使用温度範囲
0~40℃
電源
100V 50/60Hz
コード
2心ビニールコード
充電ランプ
赤色LED
充電電圧
7.2V~18V
充電電流
2.6A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813H-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,520
( 9,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813H-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:7.2-18.0V 充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.2-18.0V充電器EA813H-11の型番EA813H-11のページです。 型番EA813H-11に関する仕様情報を記載しております。
7.2-18.0V充電器EA813H-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.2-18.0V充電器EA813H-11
12.0V急速充電器EA813H-12
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
10.8V充電器EA813SX-2
3.6V充電器EA813SX-1
AC/DCアダプターEA813H-30
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,5207,85016,4486,6206,62038,610
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目6日目
種類充電器充電器充電器充電器充電器電動アクセサリ
メーカー型番UC18YGHUC12SLMJP-3000C1033038C1011018ET36A
メーカーHiKOKIHiKOKIセルスター工業(CELLSTAR)TECHWAYTECHWAYHiKOKI
重量0.4kg350g本体:330g、スマートクランプ:230g0.33kg0.32kg2kg
使用温度範囲0~40℃-10~40℃-10~55℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト