17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電子ルーター
マキタ
100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200
HiKOKI(旧日立工機)
AC100V/300W カットソー
エスコ

3.6V充電器EA813SX-1

通常単価(税別)
6,620
税込単価
7,282
通常出荷日:1日目

型式:EA813SX-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • メーカー型番
    C1011018
  • サイズ
    109(W)×145(L)×61(H)mm
  • メーカー
    TECHWAY
  • 重量
    0.32kg
  • 充電時間
    60分
  • 出力
    3.6V 2A
  • 入力
    100~240VAC

型番:

EA813SX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813SX-1の仕様・寸法情報

種類
充電器
メーカー型番
C1011018
サイズ
109(W)×145(L)×61(H)mm
メーカー
TECHWAY
重量
0.32kg
充電時間
60分
出力
3.6V 2A
入力
100~240VAC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813SX-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,620
( 7,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813SX-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 3.6V 充電器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.6V充電器EA813SX-1の型番EA813SX-1のページです。 型番EA813SX-1に関する仕様情報を記載しております。
3.6V充電器EA813SX-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.6V充電器EA813SX-1
10.8V充電器EA813SX-2
DC5V・12V/850AジャンプスターターEA812HJ-1
AC/DCアダプターEA813H-30
DC12V/200Aジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)EA812HH-11
7.2-18.0V充電器EA813H-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6206,62027,20338,61016,4488,520
通常出荷日1日目5日目1日目6日目1日目1日目
種類充電器充電器充電器電動アクセサリ充電器充電器
メーカー型番C1011018C1033038No.2711ET36AMJP-3000UC18YGH
サイズ109(W)×145(L)×61(H)mm109(W)×145(L)×61(H)mm188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)アダプタ:83×134×75mm本体:78×146×27(H)mm、スマートクランプ:40×98×41(H)mm-
メーカーTECHWAYTECHWAY大橋産業(BAL)HiKOKIセルスター工業(CELLSTAR)HiKOKI
重量0.32kg0.33kg1.6kg2kg本体:330g、スマートクランプ:230g0.4kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト