17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換用バッテリーEA813RB

通常単価(税別)
5,46019,586
税込単価
6,00621,545
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA813RB-10B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • メーカー
    京セラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

種類

仕様

容量

メーカー型番

タイプ

重量

材質

電圧

重量(g)

適応機種

バッテリー

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
電動アクセサリ
替バッテリー
-
B-7215
-
-
ニカド
7.2V
-
MBD-70、MBD-72
1.5Ah
-
1個
電動アクセサリ
-
1500mAh
B-1015L
-
-
-
10.8V
-
-
-
-
1個
電動アクセサリ
-
-
B-1115L
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
電動アクセサリ
替バッテリー(5.0Ah)
-
B-1450L
スライドタイプ
580g
-
14.4V
-
-
リチウムイオン
-
1個
電動アクセサリ
-
-
B-1850LA
スライドタイプ
680g
-
18V
-
-
リチウムイオン5.0Ah
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
2日目
8,280
( 9,108 )
1日目
6,770
( 7,447 )
2日目
18,262
( 20,088 )
2日目
19,586
( 21,545 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813RB-10B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
型式:EA813RB-12BA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[ 12V ・1300mAh]交換用バッテリー
型式:EA813RB-14F,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[14.4V・5000mAh]交換用バッテリー
型式:EA813RB-18FA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
型式:EA813RB-18H,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
型式:EA813RB-7A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
型式:EA813RB-9,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用バッテリーEA813RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用バッテリーEA813RB
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) EA813HFシリーズ
交換用バッテリー・充電器・アダプター(BLACK+DECKER用)EA813W
10.8V交換用バッテリー(リチウムイオン電池)EA813SX-101A
交換用バッテリー(ニッケル水素電池)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,460-3,800 -25,560 -8,510 -6,88026,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目2日目1日目
メーカー京セラボッシュHiKOKIBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)TECHWAYパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト