17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13

通常単価(税別)
18,91020,810
税込単価
20,80122,891
通常出荷日:1日目

型式:EA720WD-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm プロトラクター(拡大鏡付)型式...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量(g)

レール長さ

最小発注数量
205
150mm
1個
240
200mm
1個
290
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,910
( 20,801 )
1日目
20,240
( 22,264 )
1日目
20,810
( 22,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720WD-11,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm プロトラクター(拡大鏡付)
型式:EA720WD-12,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm プロトラクター(拡大鏡付)
型式:EA720WD-13,エスコ大分類:測定工具,商品名:300mm プロトラクター(拡大鏡付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13
プロトラクターEA720WP-30
プロトラクターEA720WE-1A~5A
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格18,910-19,9133,270 -21,18216,38718,188
通常出荷日1日目2日目1日目10日目10日目10日目
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~360°0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°
最小表示(°)50.51111
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿
材質ステンレス鋼ステンレス硬化アルミニウム(高度:HRC63)---

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト