17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクターEA720WK-1・EA720WK-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロトラクターEA720WK-1・EA720WK-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA720WK-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA720WK-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:120mm プロトラクター
型式:EA720WK-2,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm プロトラクター

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
竿全長(mm)
150
材質
硬化合金
スケールサイズ
120mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト