17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクターEA720WE-1A~5A

通常単価(税別)
3,27013,620
税込単価
3,59714,982
通常出荷日:1日目

型式:EA720WE-1A,エスコ大分類:測定工具,商品名:120x 80mm プロトラクター型式:E...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

竿全長

(mm)

最小発注数量
180
120
1個
120
150
1個
300
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,270
( 3,597 )
1日目
4,310
( 4,741 )
1日目
13,620
( 14,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720WE-1A,エスコ大分類:測定工具,商品名:120x 80mm プロトラクター
型式:EA720WE-2A,エスコ大分類:測定工具,商品名:150x120mm プロトラクター
型式:EA720WE-3A,エスコ大分類:測定工具,商品名:200x150mm プロトラクター
型式:EA720WE-4A,エスコ大分類:測定工具,商品名:300x200mm プロトラクター
型式:EA720WE-5A,エスコ大分類:測定工具,商品名:500x300mm プロトラクター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクターEA720WE-1A~5Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクターEA720WE-1A~5A
プロトラクターEA720WP-30
プロトラクター(拡大鏡付)EA720WD-11~EA720WD-13
プロトラクタ №19A
プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ユニバーサルベベルプロトラクタ A級品
メーカーエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,270-19,91318,910 -4,50017,51735,871
通常出荷日1日目2日目1日目5日目10日目2日目
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~360°0~90°0~90°0~360°
最小表示(°)10.55111/12
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿竿無し
材質硬化アルミニウム(高度:HRC63)ステンレスステンレス鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト