17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA

通常単価(税別)
13,400
税込単価
14,740
通常出荷日:1日目

型式:EA338RA,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ35mm/220mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    Φ35
  • 全長 (mm)
    220
  • 材質
    本体:アルミ合金、ブレード:スチール
  • 切断能力
    PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:Φ35mm、HT管・HI管:20Aまで、VP管:16Aまで
  • メーカー型番
    23493
  • 重量(g)
    320
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)

型番:

EA338RA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA338RAの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
Φ35
全長(mm)
220
材質
本体:アルミ合金、ブレード:スチール
切断能力
PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:Φ35mm、HT管・HI管:20Aまで、VP管:16Aまで
メーカー型番
23493
重量(g)
320
メーカー
リジッド(RIDGID)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA338RA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338RA,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ35mm/220mm PE管カッター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RAの型番EA338RAのページです。 型番EA338RAに関する仕様情報を記載しております。
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
53.98mm銅管カッター
190mmマルチカッターEA585TA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格13,40021,39828,48131,51864,8003,580
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)Φ35Φ42Φ12~63Φ15.88~3534.92、41.28、53.9832
全長(mm)220220255240321.8190
材質本体:アルミ合金、ブレード:スチール-本体:アルミ合金、ブレード:スチール---
切断能力PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:Φ35mm、HT管・HI管:20Aまで、VP管:16AまでPE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:Φ42mmまで、HT管・HI管・VP管:30Aまで----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト