17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE【1~2個入り】

通常単価(税別)
2,9405,500
税込単価
3,2346,050
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA338KE-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ20-50mm ...

詳細を確認
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

切断能力(mm)

全長

(mm)

材質

重量

入数

メーカー型番

切断可能厚

最小発注数量
パイプカッター
Φ20~50
72
本体:強化プラスチック、刃:ゾーリンゲン製ステンレス鋼
108g
-
90 22 10 BK
2.4mm
1個
替刃
-
-
-
-
2枚
90 22 10 E01
-
2パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目
2,940
( 3,234 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338KE-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ20-50mm プラスチックパイプカッター
型式:EA338KE-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:[EA338KE-4用] 替刃(2枚)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
Φ32・40・50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
[EA338KE用]替刃EA338KE-1
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
240mmモールカッター(万能型)EA338EA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,940-1,891 -5,34013,40021,3982,400 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)リジッド(RIDGID)リジッド(RIDGID)EDMA(エドマ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト