17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1

通常単価(税別)
9,554
税込単価
10,509
通常出荷日:1日目

型式:EA348BH-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13A-30A パ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 全長 (mm)
    255
  • 適合管
    水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
  • 重量(kg)
    2.15
  • メーカー型番
    02169
  • 圧着能力
    13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
  • メーカー
    土牛産業(DOGYU)

型番:

EA348BH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA348BH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
全長(mm)
255
適合管
水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
重量(kg)
2.15
メーカー型番
02169
圧着能力
13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
メーカー
土牛産業(DOGYU)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA348BH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,554
( 10,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA348BH-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:13A-30A パイプ圧着機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1の型番EA348BH-1のページです。 型番EA348BH-1に関する仕様情報を記載しております。
13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13A~30Aパイプ圧着機EA348BH-1
190mmマルチカッターEA585TA-1
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,5543,58031,51813,40021,39828,481
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
全長(mm)255190240220220255
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管-----
重量(kg)2.15-----
メーカー型番02169DK-BM50PCRT2-35234932349830088

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト