17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

240mmモールカッター(万能型)EA338EA

通常単価(税別)
2,4008,350
税込単価
2,6409,185
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA338EA-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:240mm モールカッター(...

詳細を確認
  • メーカー
    EDMA(エドマ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

全長

(mm)

材質

重量

入数

メーカー型番

刃長

最小発注数量
塩ビ管カッター
240
ハンドル:プラスチックソフトグリップ、本体:スチール、刃:硬化スチール、プレート:硬化プラスチック
440g
-
071055
65mm
1個
替刃
65
ステンレス鋼
-
1枚
071155
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,350
( 9,185 )
2日目
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338EA-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:240mm モールカッター(万能型)
型式:EA338EA-3B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:EA338EA-3用 替刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240mmモールカッター(万能型)EA338EAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240mmモールカッター(万能型)EA338EA
[EA338KE用]替刃EA338KE-1
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ20~50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
Φ32・40・50mmプラスチックパイプカッターEA338KE
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,400-5,34013,4002,940 -1,891 -21,398
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
メーカーEDMA(エドマ)KNIPEX(クニペックス)リジッド(RIDGID)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)リジッド(RIDGID)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト