17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC

通常単価(税別)
28,481
税込単価
31,329
通常出荷日:1日目

型式:EA338RC,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ12-63mm/25...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 切断能力(mm)
    Φ12~63
  • 全長 (mm)
    255
  • 材質
    本体:アルミ合金、ブレード:スチール
  • メーカー型番
    30088
  • 重量(g)
    800
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)

型番:

EA338RC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA338RCの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプカッター
切断能力(mm)
Φ12~63
全長(mm)
255
材質
本体:アルミ合金、ブレード:スチール
メーカー型番
30088
重量(g)
800
メーカー
リジッド(RIDGID)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA338RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,481
( 31,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338RC,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ12-63mm/255mm PE管カッター(ラチェット式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RCの型番EA338RCのページです。 型番EA338RCに関する仕様情報を記載しております。
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
15.88~35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)EA339B
190mmマルチカッターEA585TA-1
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,48113,40021,39831,5183,58011,236
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)Φ12~63Φ35Φ42Φ15.88~353263(VP50)
全長(mm)255220220240190260
材質本体:アルミ合金、ブレード:スチール本体:アルミ合金、ブレード:スチール----
メーカー型番300882349323498PCRT2-35DK-BM50-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト