17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルフック棒(ステンレス製)EA597G-82・EA597G-83

通常単価(税別)
4,8106,770
税込単価
5,2917,447
通常出荷日:1日目

型式:EA597G-82,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:240-1200mm ケーブ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

収納時

重量(g)

フック開口幅

伸長時

最小発注数量
02771
240mm
90
15mm
1200mm(8段)
1個
02779
330mm
180
17mm
2000mm(9段)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,810
( 5,291 )
1日目
6,770
( 7,447 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA597G-82,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:240-1200mm ケーブルフック棒
型式:EA597G-83,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:330-2000mm ケーブルフック棒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルフック棒(ステンレス製)EA597G-82・EA597G-83のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルフック棒(ステンレス製)EA597G-82・EA597G-83
打診棒(レンコン玉) EA575-63、64
185- 720mm ケーブルフック棒
ステンレスピック PFシリーズ
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
スプリングフック P-64
メーカーエスコエスコエスコSK-11エスコホーザン
通常価格4,810-10,2434,10088611,119879
通常出荷日1日目2日目1日目3日目2日目2日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
材質ステンレス炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト----
メーカー土牛産業(DOGYU)-土牛産業(DOGYU)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト