17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー用チゼルリベットハンマー(10.2mm)EA159SD-71

通常単価(税別)
5,410
税込単価
5,951
通常出荷日:3日目

型式:EA159SD-71,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 全長 (mm)
    152
  • 重量
    163g
  • 軸径
    10.2mm
  • ヘッド径
    19mm
  • 詳細タイプ
    エアー用チゼルハンマー(リベット)

型番:

EA159SD-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SD-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
全長(mm)
152
重量
163g
軸径
10.2mm
ヘッド径
19mm
詳細タイプ
エアー用チゼルハンマー(リベット)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SD-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,410
( 5,951 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-71,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x152mm エアー用チゼルハンマー(リベット)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用チゼルリベットハンマー(10.2mm)EA159SD-71の型番EA159SD-71のページです。 型番EA159SD-71に関する仕様情報を記載しております。
エアー用チゼルリベットハンマー(10.2mm)EA159SD-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー用チゼルリベットハンマー(10.2mm)EA159SD-71
エアー用チゼルボールピンハンマー(10.2mm)EA159SD-66
エアー用チゼルハンマー(10.2mm)EA159SD
エアー用ロングチゼルハンマー(10.2mm)EA159SD
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコアネスト岩田
通常価格5,4106,7304,190 -10,79114,5945,681
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目10日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品-エアハンマー
全長(mm)152152---155
重量163g213g----
軸径10.2mm10.2mm10.2mm10.2mm--
ヘッド径19mm25.4mm25.4mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト