17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC18.0Vバンドソー(充電式)EA841XP-1 EA841XP-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC18.0Vバンドソー(充電式)EA841XP-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA841XP-1

2026年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA841XP-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V バンドソー(充電式)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式バンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)
60.5
電源(V)
18
切断能力:角パイプ(mm)
56×63.5
二重絶縁有無
重量
3.85kg
付属品
バッテリー×1、充電器×1、プラスチックケース
型番
EZ45A5PN2G-B
バッテリー
5.0Ah
鋸刃周速
120~162/分
サイズ(W×D×H)mm
420×240×199mm
バンドソーサイズ
730×13×0.5/18T

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト