17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/200Wスライドソー(チップソー平行ガイド付)EA851YA-2 EA851YA-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/200Wスライドソー(チップソー平行ガイド付)EA851YA-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA851YA-2

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA851YA-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/200W スライドソー(チップソー平行ガイド付)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
サイズ
1350(W)×400(D)×230(H)mm
重量
15kg
電源
100V、50/60Hz
切断能力
厚さ:21mm(85mm丸鋸刃装着時)、長さ:1000mm
付属品
平行ガイド300mm×2個、平行ガイドジョイント×2個、材料スライドガイド、材料アタリ押さえ×2個、材料アタリゲージ×2個、平行ガイドポスト、本体固定用クランプ、集塵アダプター、85mm樹脂用超硬チップソー(EA851YA-41)、85mm/木工用超硬チップソー(EA851YA-42)
消費電力
200W
型番
25010 ESCOオリジナルセット
回転数
6000rpm
取り付け可能丸鋸刃
50~85mm、軸径10mm
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト