17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18

通常単価(税別)
285,790
税込単価
314,369
通常出荷日:6日目

型式:EA841XG-18,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バンドソー
  • 切断能力:丸棒 (mm)
    80/45
  • 切断角度 (°)
    0/45
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    180/115
  • 電源 (V)
    14.4/18
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    150/100
  • 二重絶縁有無
  • コード長さ (m)
    3
  • サイズ
    935×400×455(H)mm
  • 重量
    41kg
  • 付属品
    帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm
  • 消費電力
    360W
  • 型番
    CB18FE
  • 鋸刃周速
    37~100m/分
  • 鋸刃
    12.5(W)×0.65(T)×1840(L)mm
  • メーカー
    HiKOKI

型番:

EA841XG-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA841XG-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドソー
切断能力:丸棒(mm)
80/45
切断角度(°)
0/45
切断能力:丸パイプ(mm)
180/115
電源(V)
14.4/18
切断能力:角パイプ(mm)
150/100
二重絶縁有無
コード長さ(m)
3
サイズ
935×400×455(H)mm
重量
41kg
付属品
帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm
消費電力
360W
型番
CB18FE
鋸刃周速
37~100m/分
鋸刃
12.5(W)×0.65(T)×1840(L)mm
メーカー
HiKOKI

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA841XG-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,790
( 314,369 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA841XG-18,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/360W ロータリーバンドソー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18の型番EA841XG-18のページです。 型番EA841XG-18に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
ロータリバンドソー CB18FE
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)
バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA
ロータリーバンドソーEA841XG-17
バンドソー(平板式/軽量) EA841XR-1
メーカーエスコHiKOKI(旧日立工機)新ダイワ工業新ダイワ工業エスコエスコ
通常価格285,790269,616230,459290,068146,550107,810
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソーバンドソー
切断能力:丸棒(mm)80/4580/4580/5585/55-Φ40(軟鋼材)
切断角度(°)0/450/4590/4590/4590/45-
切断能力:丸パイプ(mm)180/115180/115185/115185/115123/50Φ65
電源(V)14.4/18単相100AC100AC100AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト