ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRインパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト)EA164KH-1

通常単価(税別)
18,017
税込単価
19,819
通常出荷日:1日目

型式:EA164KH-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA164KH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164KH-1の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
特殊
二面幅寸法(S寸法)
24 / E24 / 30 / 32 / 36
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
ソケット
ハブボルト:24mm・E24、ハブナット:30・32・36mm
重量
1.8㎏
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
ATS3085
<セット内容>
12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA164KH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,017
( 19,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164KH-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト)EA164KH-1の型番EA164KH-1のページです。 型番EA164KH-1に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRインパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト)EA164KH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRインパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト)EA164KH-1
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,0178,04010,56731,60336,21532,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用
ソケット形状特殊12角特殊6角6角特殊
二面幅寸法(S寸法)24 / 30 / 32 / 36 / E2430 / 3224 / 36 / E2412 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1617 / 19 / 20 / 21 / 35 / 32 / 33 / 38 / 41
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト