ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2

通常単価(税別)
8,040
税込単価
8,844
通常出荷日:1日目

型式:EA164KH-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA164KH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA164KH-2の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
30 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
セット品
外径(mm)
42・44
総重量
730g
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
ATS3082
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA164KH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,040
( 8,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA164KH-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR インパクト用ハブナットソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2の型番EA164KH-2のページです。 型番EA164KH-2に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-2
1/2"DRインパクト用ハブナットソケットセットEA164KH-3
1/2"DRインパクトソケットセットEA164KE-1A
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
1/2"DRインパクトソケットセット(セミディープ薄肉)EA164KE-2A
1/2"DRインパクトHexビットソケットセット(インチ)EA164XC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,04010,56731,60336,21534,76933,830
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目3日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用/インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状12角特殊6角6角6角六角ビット
二面幅寸法(S寸法)30 / 3224 / 36 / E2412 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/1612 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト