ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

1/2"DR薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)EA164GT-103

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,880
税込単価
6,468

型式:EA164GT-103,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する
  • 用途
    インパクト用
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法)
    17 / 19 / 21
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    100
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 重量
    660g
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    HA403LN

型番:

EA164GT-103
解除
    数量:

    EA164GT-103の仕様・寸法情報

    用途
    インパクト用
    ソケット形状
    6角
    二面幅寸法(S寸法)
    17 ~ 21
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
    全長(L寸法)(mm)
    100
    単品・セット区分
    セット品
    重量
    660g
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    HA403LN

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA164GT-103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,880
    ( 6,468 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA164GT-103,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR 薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2"DR薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)EA164GT-103の型番EA164GT-103のページです。 型番EA164GT-103に関する仕様情報を記載しております。
    1/2"DR薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)EA164GT-103のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2"DR薄型ロングインパクトソケットセット(ホイールナット用)EA164GT-103
    1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301
    1"DR[9個組]ホイールナット用インパクトソケットセットEA164NL-400
    1"DR[4個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NL-700
    3/4"DR[5個組]ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164NP
    3/4"DR(11個組)ホイールナット用ソケット(アウター/インナー用)EA164KN
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格5,8807,050 -32,13022,91924,59144,171
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目1日目
    用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
    ソケット形状6角6角特殊特殊特殊特殊
    二面幅寸法(S寸法)17 / 19 / 21-17 / 19 / 20 / 21 / 35 / 32 / 33 / 38 / 41--10 / 12 / 14 / 17 / 19 / 22 / 33
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.725.425.419.0519.05
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/2113/43/4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました