ツール用品技術窓口

確定しました

1/4"DR/240mmドライバーハンドル(フレキシブル)EA617XR-22A

通常単価(税別)
6,280
税込単価
6,908
通常出荷日:1日目

型式:EA617XR-22A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA617XR-22A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617XR-22Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
240
単品・セット区分
単品 ハンドル
重量
130g
軸長
110mm
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
401N
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617XR-22A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,280
( 6,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617XR-22A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/240mm ドライバーハンドル(フレキシブル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR/240mmドライバーハンドル(フレキシブル)EA617XR-22Aの型番EA617XR-22Aのページです。 型番EA617XR-22Aに関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR/240mmドライバーハンドル(フレキシブル)EA617XR-22Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR/240mmドライバーハンドル(フレキシブル)EA617XR-22A
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
1/4"DR/117mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-17A
1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-18A
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,28011,49316,72619,9395,7107,400
通常出荷日1日目3日目2日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.356.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/41/41/4
全長(L寸法)(mm)240501171532323
単品・セット区分単品 ハンドルセット品単品 ハンドル単品 ハンドルセット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト