ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3

通常単価(税別)
10,193
税込単価
11,212
通常出荷日:1日目

型式:EA687CK-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA687CK-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA687CK-3の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
9 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
エクステンションバー
127・254mm
T型スライドハンドル
247mm
ユニバーサルジョイント
68mm
メーカー
SATA
メーカー型番
09060-6
<セット内容>
24点
クイックリリースラチェット
250mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA687CK-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,193
( 11,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA687CK-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR ソケットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3の型番EA687CK-3のページです。 型番EA687CK-3に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRソケットレンチセットEA687CK-3
1/2"DRソケットレンチセットEA687CL-1
1/4"DRソケットレンチセットEA687AC-1
1/4"DRソケットレンチセットEA687AL-1
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,1936,1907,1603,57028,430189,765
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状6角6角特殊特殊12角12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 9 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 3.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 82 / 15/16 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-3/8 / 1-7/16 / 1-1/2 / 1-5/8 / 1-11/16 / 1-3/4 / 1-13/16 / 1-7/8 / 1-1/16 / 1-5/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.356.3512.719.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/41/41/23/4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト