17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソダーウィック(25カン)EA323【25個入り】

通常単価(税別)
12,21436,826
税込単価
13,43540,509
通常出荷日:2日目

型式:EA323-1A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.9m...

詳細を確認
  • フラックス含有
    あり
  • 長さ (mm)
    1500
  • 単品/パック
    パック
  • 入数
    25

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
0.9
1パック

25個入り

1.5
1パック

25個入り

1.9
1パック

25個入り

2.8
1パック

25個入り

3.9
1パック

25個入り

5.6
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,214
( 13,435 )
2日目
12,214
( 13,435 )
2日目
12,862
( 14,148 )
2日目
13,967
( 15,364 )
2日目
23,230
( 25,553 )
2日目
36,826
( 40,509 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA323-1A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.9mm ソダーウィック(25巻)
型式:EA323-2A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:1.5mm ソダーウィック(25巻)
型式:EA323-3A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:1.9mm ソダーウィック(25巻)
型式:EA323-4A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2.8mm ソダーウィック(25巻)
型式:EA323-5A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:3.9mm ソダーウィック(25巻)
型式:EA323-6A,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:5.6mm ソダーウィック(25巻)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソダーウィック(25カン)EA323のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソダーウィック(25カン)EA323
0.9mm ソダーウィック(1巻)
1.5mm ソダーウィック(1巻)
ハンダ吸取線 No.3737
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
ソルダーウィックハンダ吸取線
メーカーエスコエスコエスコホーザンホーザンエンジニア
通常価格12,214-570570440470803 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目在庫品1日目〜
フラックス含有ありありあり---
長さ(mm)150015001500150015001500
単品/パックパック-----
入数251個1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト