ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

(1/2"DR)[チタン合金製]ソケットEA618WP-6~EA618WP-22

通常単価(税別)
20,992
税込単価
23,091
通常出荷日:3日目

型式:EA618WP-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx10mm ...

詳細を確認

型番:

EA618WP-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618WP-17の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
40
単品・セット区分
単品 ソケット
材質
チタン合金
重量(g)
55
先端外径
24mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618WP-17

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

重量(g)

先端外径

最小発注数量
17
40
55
24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,992
( 23,091 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618WP-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx19mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx22mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx 6mm ソケット(チタン合金製)
型式:EA618WP-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:1/2"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)[チタン合金製]ソケットEA618WP-6~EA618WP-22の型番EA618WP-17のページです。 型番EA618WP-17に関する仕様情報を記載しております。
(1/2"DR)[チタン合金製]ソケットEA618WP-6~EA618WP-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)[チタン合金製]ソケットEA618WP-6~EA618WP-22
1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
1/4"DRソケットレンチセットEA618NC-6
(1"DR)ソケットEA618ED
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,99228,43014,3505,740 -9,62816,381
通常出荷日3日目1日目1日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用
ソケット形状12角12角特殊12角6角/ジョイント類6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.3525.46.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/411/41/2
単品・セット区分単品 ソケットセット品セット品単品 ソケットセット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト